??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
688707
D
Raddurchmesser
250 mm
F
Radbreite
60 mm
H
Bauhohe
320 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
175x140 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
140x105 mm
EE
Schraublochabmessung
14 mm
E
Ausladung
74 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
166 mm
LC
Belastungsfähigkeit
1200 daN
W
Gewicht
8.87 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung