??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
688707
D
Diametro ruota
250 mm
F
Larghezza ruota
60 mm
H
Altezza totale
320 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
175x140 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
140x105 mm
EE
Diametro fori piastra
14 mm
E
Disassamento
74 mm
O
Raggio d'ingombro
166 mm
LC
Portata
1200 daN
W
Peso
8.87 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione