??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
688707
D
Wheel diameter
250 mm
F
Wheel width
60 mm
H
Overall height
320 mm
AXB
Top plate outer dimensions
175x140 mm
AAXBB
Hole spacing
140x105 mm
EE
Hole width
14 mm
E
Offset
74 mm
O
Swept radius
166 mm
LC
Load capacity
1200 daN
W
Weight
8.87 kg
INFO
Technical description
Technical description
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報