728314
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, cast iron centre, electro-welded brackets (EE-MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72ee_mhd/srp_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=728314},{BR=1},{COD=728314},{D=160},{F=50},{H=215},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=60},{O=157},{LC=300},{LC1=240},{DD=20},{COD1=728314},{COD2=728414},{COD3=728614},{L=90},{DFA=12},{W=4.22},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
728314
728314
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
215
215
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
60
60
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
300
300
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
240
240
daN
W
Weight
4.22
4.22
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도