??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
100 mm
O
Raggio d'ingombro
mm
LCMAX
Carico massimo di molleggio
400 daN
LCMIN
Precarico di molleggio
50 daN
H1
Corsa massima di molleggio
25 mm
LC1
Portata 4 km/h
daN
LC2
Portata 6 km/h
daN
LC3
Portata 10 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione