627824
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62ep/62_srp_ep_asmtab.prj},{NB=627824},{BR=1},{COD=627824},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=550},{LC1=550},{DD=20},{L1=85},{COD1=627824},{COD2=628824},{COD3=626664},{L=60},{VER=1},{PPATH=62ep_asmtpl.prj},{W=3.76},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
627824
627824
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
205
205
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
550
550
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
550
550
daN
W
Weight
3.76
3.76
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도