??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
O
Swept radius
126 mm
LC
Load capacity 4 Km/h
daN
LC2
Load capacity 6 Km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical Description
Catalogue
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報