??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
mm
O
Swept radius
178 mm
LC
Load capacity
500 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Catalogue
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение