??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
COD
328302
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
30 mm
H
Overall height
71 mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60 mm
AAXBB
Hole spacing
45x45 mm
EE
Hole width
6 mm
E
Offset
25.5 mm
O
Swept radius
83 mm
LC
Load capacity
80 daN
W
Weight
0.32 kg
INFO
Technical description
Technical description
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение