??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
328302
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
30 mm
H
Altura total
71 mm
AXB
Dimensiones platina
60x60 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
45x45 mm
EE
Diámetro agujeros
6 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
O
Radio de giro freno
83 mm
LC
Capacidad de carga
80 daN
W
Peso
0.32 kg
INFO
Descripción técnica
Technical description
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión