??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
WT
Radnabe Typ
D
Raddurchmesser
125 mm
F
Radbreite
45 mm
H
Bauhohe
165 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
57 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
156 mm
LC
Belastungsfähigkeit
300 daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung