??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
WT
Wheel hub type
D
Wheel diameter
125 mm
F
Wheel width
45 mm
H
Overall height
165 mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
57 mm
O
Swept radius
156 mm
LC
Load capacity
300 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報