??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
WT
Tipo bujo rueda
D
Diametro rueda
125 mm
F
Ancho bandaje
45 mm
H
Altura total
165 mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
57 mm
O
Radio de giro freno
156 mm
LC
Capacidad de carga
300 daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión