??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
EXD
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
UBT
Hexagonal Thickness
17.5 mm
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
35 mm
EXH
Hexagonal Height
18.5 mm
LC
Belastungsfähigkeit 4km/h
300 daN
W
Gewicht
kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung