??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
mm
EXD
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
UBT
Hexagonal Thickness
17.5 mm
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
35 mm
EXH
Hexagonal Height
18.5 mm
LC
Capacidad de carga 4km/h
300 daN
W
Peso
kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión