??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
524206
D
Diametro rueda
200 mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
240 mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
56 mm
EXD
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
34 mm
EXH
Hexagonal Height
16.5 mm
LC
Capacidad de carga 4km/h
225 daN
W
Peso
3.45 kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión