??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
524206
D
Diametre roue
200 mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
240 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
56 mm
EXD
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
34 mm
EXH
Hexagonal Height
16.5 mm
LC
Capacité de charge 4km/h
225 daN
W
Poids
3.45 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques