??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
534806
D
Raddurchmesser
200 mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
240 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
56 mm
EXD
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
34 mm
EXH
Hexagonal Height
16.5 mm
LC
Belastungsfähigkeit 4km/h
230 daN
W
Gewicht
3.45 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung