??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
534806
D
Diametro ruota
200 mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
240 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
56 mm
EXD
Diametro Esagono
40 mm
EXP
Spessore Cavallotto
34 mm
EXH
Altezza Esagono
16.5 mm
LC
Portata 4km/h
230 daN
W
Peso
3.45 kg
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione