??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
COD
Code
534806
D
Wheel diameter
200 mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
240 mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
56 mm
EXD
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
34 mm
EXH
Hexagonal Height
16.5 mm
LC
Load capacity 4km/h
230 daN
W
Weight
3.45 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение