??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
827601
WT
Tipo di mozzo ruota
CR
D
Diametro ruota
260 mm
F
Larghezza ruota
60 mm
H
Altezza totale
311 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
200x160 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
160x120 mm
EE
Diametro fori piastra
14 mm
E
Disassamento
87 mm
LC
Portata
390 daN
W
Peso
4.38 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione