??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
O
Swept radius
126 mm
LC1
Capacità di carico - 4 km / h
daN
LC2
Capacità di carico - 6 km / h
daN
W
Weight
kg
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報