62AL SRP/PT FR 629904
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62_pt/62al_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=629904},{BR=3},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=550},{LC1=550},{LC2=550},{DD=20},{L1=85},{COD1=625010},{COD2=628514},{COD3=629904},{CODE=62AL SRP/PT FR 629904},{L=60},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{PPATH=62pt_asmtpl.prj},{PRA=4},{W=4.12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
629904
629904
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
50
mm
H
Overall height
205
205
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC1
Capacità di carico - 4 km / h
550
550
daN
LC2
Capacità di carico - 6 km / h
550
550
daN
W
Weight
4.12
4.12
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도