SSD2-32-LB
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-K-복동/편로드/고하중형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-k/ssd2_lb.prj},{NB=SSD2-32-LB},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AB=7},{AC=7.0},{AD=18.5},{AE=13},{AG=57.0},{AH=30},{AK=17.0},{AT=3.2},{AU=11.2},{B=M6x16},{D=-},{N=34.0},{TR=57},{TS=71},{WF=17.0},{WF1=15.0},{A1=23.5},{WEIGHT=107},{FONT=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
Model no.
SSD2-LB-32
SSD2-LB-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보
AB
7
7
mm
AC
7.0
7.0
mm
AD
18.5
18.5
mm
AE
13
13
mm
AG
57.0
57.0
mm
AH
30
30
mm
AK
17.0
17.0
mm
AT
3.2
3.2
mm
AU
11.2
11.2
mm
B
M6x16
M6x16
D
-
-
mm
N
34.0
34.0
mm
TR
57
57
mm
TS
71
71
mm
WF
17.0
17.0
mm
WF1
15.0
15.0
mm
A1
23.5
23.5
mm
WEIGHT
Weight
107
107
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도