SSD2-I-32
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-KG1L4-複動/高負載/附耐強磁場開關/附圈狀刮環
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-kg1l4/ssd2_rod_eye.prj},{NB=SSD2-I-32},{MN=SSD2-I-32},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AA=14.0},{CA=30},{CB=18.0},{CD=10},{E=Ø22},{KK=M14 x 1.5},{MA=14.0},{C=-},{RR=12},{MC=12},{WEIGHT=74}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
Model no.
SSD2-I-32
SSD2-I-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
AA
14.0
14.0
mm
CA
30
30
mm
CB
18.0
18.0
mm
CD
10
10
mm
E
Ø22
Ø22
mm
KK
M14 x 1.5
M14 x 1.5
MA
14.0
14.0
mm
C
-
-
mm
RR
12
12
mm
MC
12
12
mm
WEIGHT
74
74
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸