SSD2-LB-32
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-KG1L4-複動/高負載/附耐強磁場開關/附圈狀刮環
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-kg1l4/ssd2_lb.prj},{NB=SSD2-LB-32},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AB=7},{AC=7.0},{AD=18.5},{AE=13},{AG=57.0},{AH=30},{AK=17.0},{AT=3.2},{AU=11.2},{B=M6x16},{D=-},{N=34.0},{TR=57},{TS=71},{WF=17.0},{WF1=15.0},{A1=23.5},{WEIGHT=107}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
Model no.
SSD2-LB-32
SSD2-LB-32
BORE
Bore Size
32
32
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
AB
7
7
mm
AC
7.0
7.0
mm
AD
18.5
18.5
mm
AE
13
13
mm
AG
57.0
57.0
mm
AH
30
30
mm
AK
17.0
17.0
mm
AT
3.2
3.2
mm
AU
11.2
11.2
mm
B
M6x16
M6x16
D
-
-
mm
N
34.0
34.0
mm
TR
57
57
mm
TS
71
71
mm
WF
17.0
17.0
mm
WF1
15.0
15.0
mm
A1
23.5
23.5
mm
WEIGHT
Weight
107
107
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸