??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
NG98E139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Alimentation en courant continu, monophasée, 39x68x222mm, 18-24V, 4A, 95-295V AC 50Hz, 95-295V AC 60Hz, 127-417V DC, -30-70°C bipolaire 0,3m, IP67, aluminium, stabilisé, tension de sortie cadencée
DESCLONG
Langbeschreibung
Les blocs d'alimentation à découpage servent à alimenter des installations ou des parties d'installations électriques avec une tension continue stabilisée. En raison des pertes de cuivre réduites, les alimentations à découpage ont un rendement nettement plus élevé que les transformateurs de réseau dans la plage de puissance réduite. De plus, ils peuvent être plus compacts et plus légers que les blocs d'alimentation conventionnels à régulation linéaire, qui contiennent un lourd transformateur avec un noyau en fer et provoquent des pertes supplémentaires dans le régulateur linéaire.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
NG98E139
DELTIME
Planlieferzeit
7
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
extrémité de ligne libre
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
M12
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEME_BREITE
Largeur
222,2mm
ARDTEME_GEWICHT
Poids
800g
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
38,8mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
0,3m
ARDTEEL_LEISTUNG
Puissance
96W
ARDTEME_LAENGE
Longueur
68mm
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Nombre max. Courant d'entrée
1,6A
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
2
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Courant admissible
4A
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tension de sortie
18 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Fréquence de fonctionnement
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
95 - 295
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Tension de fonctionnement (AC 60Hz)
95 - 295
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
127 - 417
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-40 - 80
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
20 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-30 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques