??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
NG98E139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 1-phasig, 39x68x222mm, 18-24V, 4A, 95-295V AC 50Hz, 95-295V AC 60Hz, 127-417V DC, -30-70°C 2polig 0,3m, IP67, Aluminium, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet
DESCLONG
Langbeschreibung
Getaktete Netzteile dienen dazu, elektrische Anlagen oder Anlagenteile mit einer stabilisierten Gleichspannung zu versorgen. Aufgrund der geringeren Kupferverluste besitzen getaktete Netzteile im kleineren Leistungsbereich einen deutlich höheren Wirkungsgrad als Netztransformatoren. Außerdem können sie kompakter und leichter aufgebaut werden als konventionelle, linear geregelte Netzteile, die einen schweren Trafo mit Eisenkern enthalten und zusätzliche Verluste im Linearregler verursachen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
NG98E139
DELTIME
Planlieferzeit
7
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
freies Leitungsende
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
M12
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEME_BREITE
Breite
222,2mm
ARDTEME_GEWICHT
Gewicht
800g
ARDTEME_HOEHE
Höhe
38,8mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,3m
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
96W
ARDTEME_LAENGE
Länge
68mm
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Max. Eingangsstrom
1,6A
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
2
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
4A
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Ausgangsspannung
18 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Betriebsfrequenz
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
95 - 295
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Betriebsspannung (AC 60Hz)
95 - 295
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
127 - 417
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 80
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
20 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-30 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение