??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CODE
Code
STAFFE PESANTI
A
20 mm
B
13 mm
C
16 mm
L
10.8 mm
L1
5.8 mm
L2
4.9 mm
L3
4 mm
MAT
Material
Steel C45
TT
Heat treatment
Burnishing
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung