94N1A20A010
Camozzi
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 CETOP RP-52-P DIN/ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtab.prj},{NB=94N1A20A010(N0)},{SERIE=94},{VERSION=N = standard},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{PHY=20},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{A=8},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=26.2},{EE=G1\\8},{EW=16},{KK=M8x1,25},{KW=5},{KW1=5},{L=12},{L1=116},{L3=17.5},{L4=8.0},{L5=19},{SW=7},{SW1=13},{SW2=32},{WF=24},{XC=95},{INFO=Infotext},{D1P=1.500},{D1NDM=22.000},{D2P=1.250},{D2NDM=8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{D6=8},{LX1=131.0},{LX2=156.0},{L10=44},{PPATH=minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtpl.prj},{D10=11.0},{D11=28},{L2X1=59},{L2X2=68}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SERIE
Series
94
94
VERSION
Version
N = standard
FUNZ
Operation
1=single-acting (front spring)
2 = double-acting (front and rear cushions)
3 = double-acting (through-rod)
1=single-acting (front spring)
2 = double-acting (front and rear cushions)
3 = double-acting (through-rod)
MAT
Materials
A = stainless steel AISI 316 (SS 2343), joints NBR
V = stainless steel AISI 316 (SS 2343), all joints in viton
A = stainless steel AISI 316 (SS 2343), joints NBR
V = stainless steel AISI 316 (SS 2343), all joints in viton
PHY
Diameter
20
20
mm
TYP
Construction
A = standard
HUBT
Stroke type
standard
variable
standard
variable
HUB
Stroke
10.000
25.000
40.000
50.000
10.000
25.000
40.000
50.000
mm
HUB1
Jutting parts rod
mm
값 입력 HUB1
Jutting parts rod
mm
cm
inch
ft
확인
ES
rod seals viton
-
V = rod seals in viton
-
V = rod seals in viton
A
8
8
mm
AM
20
20
mm
BE
M22x1,5
M22x1,5
CD
Ø CD
8
8
mm
D
26.2
26.2
mm
EE
G1\8
G1\8
EW
16
16
mm
KK
M8x1,25
M8x1,25
KW
5
5
mm
KW1
5
mm
L
12
12
mm
L1
116
116
mm
L2
59
59
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
8.0
8.0
mm
L5
19
19
mm
SW
7
7
mm
WF
24
24
mm
XC
95
95
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도