??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ON
Номер заказа
STC-HA20 mm
CTN
Классификационный индекс экспортного контроля
82057000 mm
POS
Положение
VB
Диапазон регулировки
mm
Введите значение для VB
Диапазон регулировки
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
PDF mm
L1
Полная длина
167 mm
L2
Длина выносной опоры (аутригера)
45 mm
L3
Регулируемый диапазон шпиндлера
20 mm
L4
Диаметр прижимного диска
16 mm
L5
Длина основания
83 mm
L6
Длина плиты основания 1
38 mm
L8
Длина двухкомпонентной ручки
46 mm
H1
Высота рукоятки опущенной
85 mm
H2
Высота рукоятки поднятой
181 mm
H3
Высота выносной опоры (аутригера)
10 mm
H4
Полная высота шпинделя
42 mm
H5
Высота основания
66 mm
B1
Ширина выносных опор - внешняя
10 mm
B2
Ширина выносных опор - внутренняя
6 mm
B3
Ширина двухкомпонентной пластиковой ручки
20 mm
B4
Ширина плиты основания
45 mm
LO1
Длина шага отверствий 1
10-30
LO2
Длина шага отверствий 2
20-26
LO3
Длина шага отверствий 3
26 mm
D
Диаметр отверстия плиты основания
5.6 mm
SMAX
Ширина зажима
35 N
AA
Автоматическая регулировка
20 mm
MAXS
Максимальное усилие зажима
1100 N
GEW
Вес
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение