??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39500010009
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, Australien, China, Schraubanschluss, ‌15 A, 240 V AC, ‌50 Hz, ‌60 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, Australien, China, Schraubanschluss, ‌15 A, 240 V AC, ‌50 Hz, ‌60 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Steckdosenmodul Australien/China
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 001 0009
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAF096
Gerätetiefe
20 mm
AAF660
Art der Anschlusstechnik
Schraubklemme
AAO742
Marke
Han-Port®
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAF634
Material
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung