??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39500010002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, für den Einbau vor Hauptschalter, Anschluss hinten, Deutschland (VDE), Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, für den Einbau vor Hauptschalter, Anschluss hinten, Deutschland (VDE), Schraubanschluss, ‌16 A, 250 V AC, ‌50 Hz, Leiterquerschnitt: 6 mm², Kunststoff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Steckdosenmodul Deutschland gelb (VDE)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 001 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
62
AAF096
Gerätetiefe
62 mm
AAF660
Art der Anschlusstechnik
Schraubklemme
AAO742
Marke
Han-Port®
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAF634
Material
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
BE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung