??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39500010006
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, berührungssicher, Großbritannien (BS), Schraubanschluss, ‌13 A, 250 V AC, ‌50 Hz, ‌60 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkontaktsteckdose, berührungssicher, Großbritannien (BS), Schraubanschluss, ‌13 A, 250 V AC, ‌50 Hz, ‌60 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Steckdosenmodul GB (BS)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 001 0006
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAF096
Gerätetiefe
30 mm
AAF660
Art der Anschlusstechnik
Schraubklemme
AAO742
Marke
Han-Port®
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAF634
Material
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung