N97220
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Idler wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/idler_wheels/stretcher_with_balls_and_fastening_bolt.prj},{NB=N97220},{NAME=Stretcher sprocket with balls and fastening bolt 3/8\"x5/32 Z12},{Z=12},{CNSORDERNO=N97220},{PASSO=3/8''x5/32''},{ISO=06B-1},{DE=40},{DP=36.80},{A=7},{B1=3.5},{C=11.7},{D=3},{E=23},{F=7.2},{KG=0.06},{CNSORDERNO2=371331012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Stretcher sprocket with balls and fastening bolt 3/8"x5/32 Z12
Stretcher sprocket with balls and fastening bolt 3/8"x5/32 Z12
Z
Number of teeth
12
12
CNSORDERNO
Order number
N97220
N97220
PASSO
Step
3/8''x5/32''
3/8''x5/32''
DE
de
40
40
mm
DP
dp
36.80
36.80
mm
A
7
mm
B1
3.5
3.5
mm
C
11.7
mm
D
3
mm
E
23
mm
F
7.2
mm
KG
0.06
0.06
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도