??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
082881
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CL-PKZ0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strombegrenzer, 3-polig, 63 A, 400 VAC/100 kA, 690 VAC/10 kA
DESCLONG
Langbeschreibung
Strombegrenzer 3polig, unterbaubar bei Schutzschalter Baugröße PKZM0, PKZM4, PKZM01, Ue = 690 V, Iu = 63 A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015080828815
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.201 kg
ECLASS_13_0
Strombegrenzer [AKF014018]
ETIM_9_0
Strombegrenzer [EC000239]
EF008258
Max. Scheinleistung
0 V·A
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF001444
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
63 A
EF007333
Kurzschlussstrombegrenzer
true
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten