SU-CI/63
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/iso_15552/accessories/su_ci.prj},{NB=SU-CI/63},{CODE=SU-CI/63},{BORE=63},{M5=65},{Q2=11.0},{Q3=18},{R1=20},{S1=12.3},{S1X=11.500},{S2=13.5},{T2=11},{U3=42},{X=20},{X3=90},{X5=116},{D=28},{D1=23.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
SU-CI/63
SU-CI/63
BORE
Bore
63
63
mm
M5
65
65
mm
Q2
ØQ2
11.0
11.0
mm
Q3
ØQ3
18
18
mm
R1
20
20
mm
S1
12.3
12.3
mm
S2
13.5
13.5
mm
T2
11
11
mm
U3
42
42
mm
X
ØX
20
20
mm
X3
90
90
mm
X5
116
116
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸