??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Tipo de contacto enchufable, interfaz de comunicación
Hembrilla
ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER
Resolución del captador de imágenes
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Versión de la conexión, interfaz de comunicación
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
con revestimiento de polvo
ARDTEOP_BILDAUFNEHMER
Captador de imágenes
ARDTEEL_EIGENSCHAFTDESBILDSYSTEMS
Propiedad sistema de imágenes
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Software de aplicación
ARDTEEL_FRAMERATE
Frecuencia de imagen
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTEEL_SHUTTERTYP
Tipo de obturador
ARDTEOP_MASSHALTIGKEIT
Estabilidad dimensional
ARDTEOP_OBJEKTBEWERTUNGLAGEUNABHAENGIG
Evaluación de objeto independientemente de la posición
ARDTEOP_PICKPLACE
Pick & Place
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de riesgo
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
Opcional: PoE (Power over Ethernet)
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
Ethernet
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINAUSGAENGE
Cantidad de entradas/salidas digitales
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEOP_FUERGEOMETIE
para geometría
ARDTEOP_FUERIDENTIFIKATION
para identificación
ARDTEOP_FUERLAGENACHFUEHRUNG
para seguimiento de las capas
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Resolución digital
ARDTEOP_FUERMERKMALSVERGLEICH
para comparación de características
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE
Cantidad de salidas digitales
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE
Cantidad de entradas digitales
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEOP_PIXELGROESSEHORIZONTAL
Tamaño de píxel horizontal
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEOP_PIXELGROESSEVERTIKAL
Tamaño de píxel vertical
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
ARDTEEL_FEHLERBILDSPEICHER
Memoria de imágenes de error
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
208mA
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEOP_MESSZEITHOHEAUFLOESUNG
Tiempo de medición para alta resolución
ARDTEEL_MESSZEITHOHEGESCHWINDIGKEIT
Tiempo de medición para alta velocidad
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Número de polos de la conexión de la interfaz
ARDTEOP_MINDESTFOKUSABSTAND
Distancia focal mínima
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE
Tamaño de la distancia focal
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión