??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezpečnostní světelné závory jsou vhodné podle platných norem pro ochranu nebezpečných oblastí na strojích. K dispozici jsou tři skupiny zařízení: ochrana těla (2, 3 a 4 paprsky), ochrana rukou (rozlišení 30 mm) a ochrana prstů (rozlišení 14 mm). V každé skupině jsou nabízena zařízení s různou výškou ochranného pole. Tyto systémy se často používají v dopravních systémech, svařovacích robotech a v strojích pro řezání a ohýbání.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Spínací kontakt (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
OSSD, dvoukanálový
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Kategorie ochrany před výbuchem pro plyn
bez
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Kategorie ochrany před výbuchem pro prach
bez
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Rozsah dodávky
Vysílač a přijímač
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP65
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Třída ochrany
III
ARDTE00_SICHERHEITSKATEGORIE
Bezpečnostní kategorie
Kategorie 4
ARDTE00_SICHERHEITSTYPGEMAESSIEC614961
Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1
4
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Materiál optické plochy
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Hliník lakovaný
ARDTEEL_ANZAHLDERSICHERENHALBLEITERAUSGAENGE
Počet bezpečných polovodičových výstupů
2
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Rozlišení
14mm
ARDTEME_BREITE
Šířka
32,3mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
32,3mm
ARDTEOP_DETEKTIONSVERMOEGENFUERPROBEKOERPER
Schopnost detekce pro zkušební těleso
14mm
ARDTEME_FELDHOEHE
Výška pole
ARDTEME_HOEHE
Výška
36,9mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Přijímač proudu naprázdno
150mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Vysílač proudu naprázdno
105mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. výstupní proud na bezpečném výstupu
500mA
ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER
Přijímač počtu pinů
8
ARDTEEL_POLZAHLSENDER
Vysílač počtu pinů
4
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Doba odezvy
ARDTEOP_STRAHLANZAHL
Počet paprsků
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
950nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
24
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
15 - 95
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Snímací rozsah
300 - 6 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
0 - 55
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze