T10-030(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/t/t_10.prj},{NB=T10-030(0)},{CODE=T10-030},{DH=10},{DD=5},{LO=30},{RG=360},{SX=0.0},{SN=3.5},{FN=1250},{BXH=2.1 x 4},{DE=9.80},{DE1=9.800},{B=2.100},{H=4.000},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
T10-030
T10-030
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
30
30
RG
Rate /±10%
360
360
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
3.5
3.5
mm
FN
Force
1250
N
BXH
Cross wire section
2.1 x 4
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도