T16-035(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/t/t_16.prj},{NB=T16-035(0)},{CODE=T16-035},{DH=16},{DD=8},{LO=35},{RG=920},{SX=0.0},{SN=3.8},{FN=3500},{BXH=3.4 x 6.9},{DE=15.80},{DE1=15.800},{B=3.400},{H=6.900},{DDNUM=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
T16-035
T16-035
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
35
35
RG
Rate /±10%
920
920
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
3.8
3.8
mm
FN
Force
3500
N
BXH
Cross wire section
3.4 x 6.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도