??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Hole diameter
19 mm
DD
Rod diameter
10 mm
LO
Free length
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Введите значение для SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
SN
Maximum operating deflection
mm
FN
Force
5000 N
BXH
Cross wire section
4.1 x 8.3 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение