T25-060(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/t/t_25.prj},{NB=T25-060(0)},{CODE=T25-060},{DH=25},{DD=12.5},{LO=60},{RG=1500},{SX=0.0},{SN=6.5},{FN=10000},{BXH=6 x 11},{DE=24.80},{DE1=24.800},{B=6.000},{H=11.000},{DDNUM=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
T25-060
T25-060
DH
Hole diameter
25
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
60
60
RG
Rate /±10%
1500
1500
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
6.5
6.5
mm
FN
Force
10000
N
BXH
Cross wire section
6 x 11
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도