T32-075(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/t/t_32.prj},{NB=T32-075(0)},{CODE=T32-075},{DH=32},{DD=16},{LO=75},{RG=1670},{SX=0.0},{SN=9.0},{FN=15000},{BXH=7.4 x 13},{DE=31.50},{DE1=31.500},{B=7.400},{H=13.000},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
T32-075
T32-075
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
75
75
RG
Rate /±10%
1670
1670
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
9.0
9.0
mm
FN
Force
15000
N
BXH
Cross wire section
7.4 x 13
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도