T38-075(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/t/t_38.prj},{NB=T38-075(0)},{CODE=T38-075},{DH=38},{DD=20},{LO=75},{RG=2220},{SX=0.0},{SN=9.0},{FN=20000},{BXH=8.25 x 16},{DE=37.80},{DE1=37.800},{B=8.250},{H=16.000},{DDNUM=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
T38-075
T38-075
DH
Hole diameter
38
mm
DD
Rod diameter
20
mm
LO
Free length
75
75
RG
Rate /±10%
2220
2220
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
9.0
9.0
mm
FN
Force
20000
N
BXH
Cross wire section
8.25 x 16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도