??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Hole diameter
38 mm
DD
Rod diameter
20 mm
LO
Free length
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Введите значение для SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
SN
Maximum operating deflection
mm
FN
Force
20000 N
BXH
Cross wire section
8.25 x 16 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение