??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diamètre du trou
50 mm
DD
Diamètre de l'arbre
25 mm
LO
Longueur libre
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
35000 N
BXH
Section du profiè
11.8 x 17.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques