T50-100(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/t/t_50.prj},{NB=T50-100(0)},{CODE=T50-100},{DH=50},{DD=25},{LO=100},{RG=2650},{SX=0.0},{SN=13.2},{FN=35000},{BXH=11.8 x 17.8},{DE=49.50},{DE1=49.500},{B=11.800},{H=17.800},{DDNUM=25.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
T50-100
T50-100
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
100
100
RG
Rate /±10%
2650
2650
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Enter value for SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
確定
SN
Maximum operating deflection
13.2
13.2
mm
FN
Force
35000
N
BXH
Cross wire section
11.8 x 17.8
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸