??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-100PG网带链 (平格型)
SERIES
系列
T-100 系列
APPLYTO
适用于
高速重负载输送、良好的排水和通风效果
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBOR
网带开孔率
11%
MBL
网带负载
POM为17280N/M
MBC
网带颜色
灰色、咖啡色
WEIGHT
重量
11.9 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
76.2 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=76.2*N
下载CAD模型
预览