??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1200PB网带链 (平板型)
SERIES
系列
T-1200 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为17280N/M
MBC
网带颜色
墨绿色
WEIGHT
重量
6.35 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
170 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
下载CAD模型
预览